delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS - Modulon 제품군
DPH 시리즈, 삼상 25- 75/150/200 kW
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
 
point-line
point-line
point-line
Introduction
Ultimate Availability without Compromising Power Efficiency
Modulon DPH는 데이터 센터 운용의 최대 가용성을 지원하고 UPS를 Over-Sizing 않고도 "Pay as you go" 이점을 제공합니다. Modulon DPH는 최대의 가용성을 달성하면서도 전력 효율이 유지 됩니다. 비즈니스 요구에 따른 가용성, 효율성 및 확장성이 기본인 Modulon DPH 전련을 보호하고 TCO를 절감하는데 매우 적합합니다.
Features
최고의 가용성
• 운용 연속성을 보장하는 자체 리던던시로 고급 내고장성 설계 달성
point-line
• 단일 포인트 고장으로 인해 발생하는 고장시간을 방지하기 위해 제어 모듈이 고장나더라도 연속 온라인 작동이 가능하도록 전원과 제어 모듈의 자체 동기화
point-line
• 고장시간 위험 없이 0에 가까운 평균 수리 시간(MTTR)을 보장하기 위한 운영 중 핫스왑 가능한 모듈과 구성요소
point-line
높은 확장성
• 설치 공간을 최소화 하기 위해 단일 랙 인클로저로 N+X 리던던시를 지원하는 25kW ~ 75/150/200kW의 수직 확장
point-line
• 추가 하드웨어 없이 최대 4대까지 병렬 확장
point-line
• 옵션 랙마운트(Rack-Mount) PDC로 (75/150kW 모델에 해당) 개별 연결부하 용량에 맞는 적절한 UPS출력 전력을 공급
point-line
• 최대4유닛 (유닛당 4개의 배터리 트레이)의 빌트인 배터리 모듈 옵션제공 (75kW 모델에 해당)
point-line
우수한 성능과 효율성
• 전력 가용성을 극대화하는 완벽한 정격 출력(kVA=kW)
point-line
• 30%의 낮은 부하에서 95% 그리고 50%의 부하에서 96%의 높은 운용 효율성으로 많은 에너지 비용 절감
point-line
• 투자 비용을 줄이고 까다로운 전력 요구사항을 충족하기 위한 낮은 고조파 왜곡(iTHD<3%)
point-line
편리한 유지보수
• 유지보수 관련 고장시간을 제거하는 내장 수동 바이패스 기능
point-line
• UPS 오작동을 조기 진단하기 위해 팬 고장과 스위치 결한 자동 감지
point-line
• 유지보수 프로세스를 단순화하는 플러그 앤 플레이 모듈방식
point-line
Technical Specifications
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
* Lower range 140/242~176/305 Vac is acceptable under 60~100% loading condition.
** When input vTHD is less than 1%.
제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
bg-right-shadow
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey