delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS - Ultron 제품군
DPS 시리즈, 삼상 160/200/300/400/500 kVA
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
 
point-line
point-line
Introduction
Leading in power performance and efficiency

Delta의 Ultron DPS는 이중 변환과 IGBT 정류기 삼상 UPS 입니다. 최첨단 TLI(삼중 레벨 인버터)와 삼상 PFC(역률 교정) 토폴로지로 Ultron DPS는 최대 96% AC-AC 효율, > 0.99의 입력파워효율, 낮은 iTHD < 3% 그리고 최대 0.9의 출력 역률로 업계 선두 성능을 자랑합니다. 가장 높은 가용성을 달성하는 것이 목표인 Delta는 배터리 관리, 스왑 가능한 팬 그리고 유지보수 용이성을 위해 설계를 향상시켰습니다.

Ultron DPS의 우수한 전력 성능과 높은 시스템 가용성은 고객에게 안정적인 전원 공급, 높은 전력 효율, 적은 자본 투자 그리고 적은 운용 비용을 선사합니다.

Features
안정성
• N+X 리던던시 또는 Hot-Standby구성으로 시스템 안정성 증가
point-line
• 넓은 입력 전압 범위로 UPS는 불안전한 전기환경에서도 동작 가능
point-line
• 현장에서 프로그래밍 가능한 순차적 가동가능
point-line
• 지능형 팬 속도 제어와 리던던시 팬 설계로 과열 방지
point-line
• 포괄적인 배터리 관리로 배터리 수명과 최적의 작동 유지
point-line
낮은 TCO
• 낮은 부하에도 높은 효율성으로 운용 비용 절감
point-line
• 높은 입력 역률 (> 0.99) 과 낮은 입력 고조파 왜곡 (iTHD < 3%) 으로 투자 비용 절감
point-line
확장성
• 추가 하드웨어 없이 병렬 확장이 가능하여 빠른 용량 확장 가능
point-line
편리한 유지보수
• 스왑 가능한 팬으로 유지보수 시간 감소
point-line
• 내장 메뉴얼 바이패스로 서비스 유지보수 동안 시스템 가용성을 보장하는 "제로 타운타임"가능
point-line
• 메인 입력 및 출력 스위치 감지로 고장이 발생할 때 신속한 진단이 가능
point-line
Technical Specifications
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
* When input voltage is 242~324 Vac, the sustainable loading is from 70% to 100% of the UPS capacity.
** When input harmonic distortion is less than 1%.
제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
bg-right-shadow
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey