delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS - Modulon 제품군
NH Plus 시리즈, 삼상, 20-120 kVA
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
 
point-line
point-line
Introduction
Power to build a lasting competitive advantage

Modulon NH Plus 시리즈는 Delta의 모듈러 UPS로 고효율성, 핫 스왑 가능한 모듈러 구조 그리고 N+X 리던던시가 특징입니다. 고효율성으로 NH Plus 시리즈는 자본 비용과 운용 비용 측면에서 TCO가 매우 낮습니다.

안정성과 가용성을 보장하는 N+X 모듈 및 시스템 리던던시로 Modulon NH Plus 시리즈는 크리티컬 애플리케이션을 보호하는 우수한 UPS 솔루션입니다.

Features
가용성
• 20 ~ 480kVA (4 x 120 kVA 병렬) 사용 가능
point-line
• 모듈과 시스템 레벨의 리던던시
point-line
• 핫 스왑 기능으로 유지보수 시 작동 중단 없음
point-line
• 리던던시 보조 전력과 제어 회로로 높은 안정성 보장
point-line
• 내장된 Maintenance 및 Static Bypass Switch
point-line
유연성
• 쉬운 유지보수와 확장성을 제공하는 모듈러 설계
point-line
• 다국어 LCD 디스플레이와 LED 상태 표시창
point-line
• 2개의 스마트 슬롯과 6개의 프로그래밍 드라이 컨택
point-line
• 더 긴 백업 시간을 위한 외부 옵션 배터리 캐비닛
point-line
낮은 TCO
• 저고조파 왜곡 (iTHD<3%) 특성으로 최적화된 발전기를 구성 가능하게 하여. 초기 투자비용 절감
point-line
• 높은 입력 및 출력 역률 (I/P PF >0.99; O/P PF 최대 0.9) 94%의 고효율로 운용 비용 절감
point-line
Technical Specifications
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
* Subject to reconfiguration of the UPS; Delta provides the configuration service.
** When input voltage is 208~300/120~173 Vac, the sustainable loading is from 70% to 100% of the UPS capacity.
제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
bg-right-shadow
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey