delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS - Ultron 제품군
NT 시리즈, 삼상 20-500 kVA
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
 
point-line
point-line
Introduction
Enterprise power customized for greatest reliability

Ultron NT 시리즈는 삼상 UPS로, 다양한 애플리케이션에 적합한 커스터 마이징 입/출력 구성이 가능합니다. 아울러 N+X 병렬 리던던시나 확장으로 크리티컬 부하에 높은 가용성과 안정성을 보장합니다.

Ultron NT 시리즈는 100% 균형 잡히지 않은 부하 조건에서도 완벽하고 연속적인 보호기능을 제공합니다. 아울러 경제 모드로 효율을 증가시키고 운용 비용을 절감합니다.

Features
가용성
• 20 ~ 4,000kVA(8 x 500 kVA 병렬) 구성 가능
point-line
• 추가 하드웨어 없이 병렬 리던던시로 안정성 증가
point-line
• 고조파 필터 및 12 펄스 정류기 옵션 제공
point-line
• 리던던시 보조 전력과 제어 회로로 높은 안정성 보장
point-line
• 내장된 Maintenance 및 Static Bypass Switch
point-line
유연성
• 다국어 LCD 디스플레이와 LED 상태 표시창
point-line
• RS232, RS485 및 6개의 프로그래밍 가능한 드라이 컨텍
point-line
• 발전기 및 불평형 부하와 호환 가능
point-line
• 더 긴 백업 시간을 위한 외부 옵션 배터리 캐비닛
point-line
낮은 TCO
• 사업 성장에 맞춘 병렬 확장으로 초기 투자 비용 절감
point-line
• 넓은 입력 전압 범위로 배터리 수명 연장
point-line
• 경제 모드로 에너지와 운용비용 절감
point-line
• 공용 배터리(Common Battery)설치로 초기 투자 비용 절감
point-line
Technical Specifications
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS
* Single phase output voltage: 220/230/240 is only for 20 ~ 40 kVA models.
** Standard rating is 380/220 Vac with 6 pulse rectifier. For models: (1) different rating (2) with 12 pulse rectifier or filter, dimensions and weight would be different from standard models. Please contact your local supplier for more information.
*** 500 kVA model is assembled into two cabinets: Inverter (width=1100 mm, 1760 kg) and Rectifier (width=800 mm, 650 kg).
제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
bg-right-shadow
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey