delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS - Amplon 제품군

Delta UPS 제품 라인인 Amplon 제품군은 중소형 네트워크 장치, 보안, 감시 시스템 및 POS 시스템을 지원하는 1kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 단상 UPS 시스템입니다. Amplon(Ample + on)이란 단어는 이 UPS 시스템을 설명하는 충분한 안정성을 의미합니다. 그리고 공간과 경제적인 이점을 극대화합니다. Amplon 시스템은 금융 기관, 정부 부서 및 의료 센터 등의 중소기업의 완벽한 전력 관리 솔루션으로, 가장 높은 공간 및 비용 이점을 가진 전력 보호 솔루션을 제공합니다.

Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS N 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA

Amplon N 시리즈는 크리티컬 장비에 높은 신뢰성과 안정성의 정현파(sine wave) 전력을 제공하는 True On-Line, Double-Conversion UPS입니다. 또한 0.9의 출력 파워 팩터와 최대96%의 AC-AC 효율을 비롯한 탁월한 기능으로 에너지 비용이 크게 절감됩니다. Amplon N 시리즈는 워크스테이션이나 POS, ATM, 의료 장비 및 기타 다양한 크리티컬 애플리케이션에 가장 안정적인 전력을 보장합니다.
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS RT 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA

Amplon RT 시리즈는 크리티컬 장비에 지속적으로 정현파(sine wave) 전력을 제공하는 On-Line, Double-Conversion UPS입니다. 또한 개인용 컴퓨터와 네트워크, 서버, VoIP 및 통신 장비를 지원합니다. Amplon RT 시리즈는 0.9의 출력 파워 팩터와 최대93%의 AC-AC 효율을 발휘하여 에너지 비용이 크게 절감됩니다. 옵션으로 제공되는 외부 배터리 팩을 사용하면 백업 시간이 연장되어 장비들의 안정적이고 원활한 운영이 보장됩니다.
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS RT 시리즈, 단상, 5/6/10 kVA

Amplon RT 시리즈는 고급 아키텍처를 통한 이중 변환 온라인 기술, 높은 전력밀도 및 입력 역률, 아울러 낮은 전류 고조파를 제공합니다. CLD 디스플레이가 장착된 랙 또는 타워 구성으로 설계된 Amplon RT는 서버, 데이터 센터, 네트워킹, VoIP 및 전자 통신에 고급 성능을 제공합니다.
bg-right-shadow
Delta UPS Amplon family Delta UPS - Ultron family Delta UPS - Modulon family
Amplon 제품군 Ultron 제품군 Modulon 제품군
최대 10kVA
서버와 네트워크 장비
최대 500kVA
데이터 센터와 산업 장비
최대 200kVA
단일 랙으로 확장성 및 리던던시 제공
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey