delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS - Modulon 제품군
Delta UPS 제품 라인인 Modulon 제품군은 20kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 삼상 모듈화 아키텍처를 사용하며, 데이터 센터, 중소기업과 대기업의 네트워크 장비, 데이터 저장 센터 및 재정 균형 센터를 지원합니다. Modulon (Modular + on)이라는 단어는 핵심 기능인 모듈화를 강조하는 단어입니다. 고객은 초기 장치 요구와 TCO를 낮추고 시스템 이점을 극대화하기 위한 확장성에 대한 향후 요구에 기초해 더 많은 융통성을 지닌 UPS 시스템을 구매할 수 있습니다.
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS DPH 시리즈, 삼상, 25- 75/150/200 kW

Modulon DPH는 데이터 센터 운용의 최대 가용성을 지원하고 UPS를 Over-Sizing 않고도 "Pay as you go" 이점을 제공합니다. Modulon DPH는 최대의 가용성을 달성하면서도 전력 효율성 성능을 손상하지 않습니다. 비즈니스 요구에 따른 가용성, 효율성 및 확장성이 기본인 Modulon DPH는 전력을 보호하고 TCO를 절감하는데 매우 적합합니다.
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS NH Plus 시리즈, 삼상, 20-120 kVA

Modulon NH Plus 시리즈는 Delta의 모듈러 UPS로 고효율성, 핫 스왑 가능한 모듈러 구조 그리고 N+X 리던던시가 특징입니다. 고효율성으로 NH Plus 시리즈는 자본 비용과 운용 비용 측면에서 TCO가 매우 낮습니다.
안정성과 가용성을 보장하는 N+X 모듈 및 시스템 리던던시로 Modulon NH Plus 시리즈는 크리티컬 애플리케이션을 보호하는 우수한 UPS 솔루션입니다.
bg-right-shadow
Delta UPS Amplon family Delta UPS - Ultron family Delta UPS - Modulon family
Amplon 제품군 Ultron 제품군 Modulon 제품군
최대 10kVA
서버와 네트워크 장비
최대 500kVA
데이터 센터와 산업 장비
최대 200kVA
단일 랙으로 확장성 및 리던던시 제공
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey