delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS - Ultron 제품군
Delta UPS 제품 라인인 Ultron 제품군은 산업 장비, 데이터 센터, 교통 통제 시설, 방송국 및 백본 네트워크를 포함하여 업무에 중요한 애플리케이션을 지원하는 10kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 삼상 UPS 시스템입니다. Ultron (Ultra + on) 이라는 단어는 업무에 중요한 애플리케이션의 우수한 안정성과 보장을 제공하는 이러한 UPS 시스템의 기능을 설명하는 최고의 성능을 의미합니다.
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS EH 시리즈, 삼상 입력- 단상출력, 10/15/20 kVA

Ultron EH 시리즈는 온라인 이중 변환 3p-1p UPS로 IT룸, 전자 통신, 뱅킹, 의료 시설 및 산업의 전력을 안정되게 보호합니다. DSP 기반 기술이 지원되므로 시스템 안정성을 높이고 부하에 정확한 전압을 제공합니다. Ultron EH 시리즈는 크리티컬 부하를 보호하기 위해 더 높은 가용성과 안정성을 보장하는 N+X 병렬 리던던시와 내장 메뉴얼 바이패스 스위치를 포함하여 우수한 많은 기능을 제공합니다.
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS

HPH 시리즈, 삼상, 20/30/40/60/80/100/120 kW

Ultron HPH는 안정된 전력 보호가 필요한 소형 데이터 센터와 기타 크리티컬 애플리케이션에 비교할 수 없는 효율로 최대 가용 전원 및 우수한 전력 성능을 제공하는 True On-Line, Double-Conversion UPS입니다.
Unity Power Factor (kVA=kW)로 Ultron HPH는 UPS를 de-rating 시키지 않고도 최대 가용 전력을 제공합니다.

Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS NT 시리즈, 삼상, 20-500 kVA

Ultron NT 시리즈는 삼상 UPS로, 다양한 애플리케이션에 적합한 커스터 마이징 입/출력 구성이 가능합니다. 아울러 N+X 병렬 리던던시나 확장으로 크리티컬 부하에 높은 가용성과 안정성을 보장합니다.
Ultron NT 시리즈는 100% 균형 잡히지 않은 부하 조건에서도 완벽하고 연속적인 보호기능을 제공합니다. 아울러 경제 모드로 효율을 증가시키고 운용 비용을 절감합니다.
Delta Amplon RT 1-3 kVA UPS DPS 시리즈, 삼상, 160-500 kVA

Ultron NT 시리즈는 삼상 UPS로, 다양한 애플리케이션에 적합한 커스터 마이징 입/출력 구성이 가능합니다. 아울러 N+X 병렬 리던던시나 확장으로 크리티컬 부하에 높은 가용성과 안정성을 보장합니다.
Ultron NT 시리즈는 100% 균형 잡히지 않은 부하 조건에서도 완벽하고 연속적인 보호기능을 제공합니다. 아울러 경제 모드로 효율을 증가시키고 운용 비용을 절감합니다.
bg-right-shadow
Delta UPS Amplon family Delta UPS - Ultron family Delta UPS - Modulon family
Amplon 제품군 Ultron 제품군 Modulon 제품군
최대 10kVA
서버와 네트워크 장비
최대 500kVA
데이터 센터와 산업 장비
최대 200kVA
단일 랙으로 확장성 및 리던던시 제공
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey