delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS - 뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.
Delta UPS Solutions
Industry-leading energy efficient power solutions

Delta는 운영에 핵심적인 시스템에 전력을 공급하는 다양한 무정전 전원 공급장치(UPS)를 제공합니다. UPS는 데이터센터의 정전 발생 시 비상 전력을 공급하는 전력 장비입니다. UPS는 입력 전원의 이상 발생 시 배터리에 저장된 에너지를 공급하여 순간적인 전력 보호를 제공한다는 점에서 일반 보조 장치 또는 비상 전력 시스템과는 차별화됩니다.

중소 또는 대규모 기업 모두는 그 사업 성장에 따라 전력 비용이 급상승하기 때문에 전력은 기업들에게 있어서는 매우 중요한 사안이 되고 있습니다. 전력 솔루션의 관리는 정전뿐만 아니라 전력의 과다 사용을 방지하기 위해서도 필수적입니다. Delta의 UPS 시스템은 이러한 기능들과 아울러 탁월한 확장성과 유연성으로 기업의 성장을 지원할 수 있도록 설계되었습니다.

Delta의 UPS는 전압 서지, 전압 강하, 완전 정전 및 주파수 변동과 같은 상황들로부터 컴퓨터를 보호하는 첨단 전력 관리 시스템입니다. 전력의 안정적인 공급은 기업 운영 비용의 절감에 크게 기여합니다. PC 및 주변장치에 최대 600 VA의 off-line UPS를 제공하는 Agilon UPS 제품군, 서버와 네트워크 장비에 최대 12 kVA 정격의 단상 online UPS를 제공하는 Amplon UPS 제품군, 데이터센터와 산업용 설비에 최대 4,000 kVA 정격의 3상 online UPS를 제공하는 Ultron UPS 제품군, 그리고 최대 480 kVA의 3상 online 모듈형 UPS로 싱글 프레임을 통한 확장성과 리던던시를 제공하는 Modulon UPS 제품군으로 구성된 Delta의 UPS 시스템은 업계 최고 수준을 자랑하고 있습니다.

뿐만 아니라 Delta는 다양한 액세서리와 모니터링용 소프트웨어와 함께 여러 구성 요소들 간의 호환성을 기반으로 완벽한 파워 솔루션을 제공합니다.

제품군 전력 토폴로지 어플리케이션
Agilon 최대 600VA 단상 UPS PC와 주변기기
Amplon 최대 10kVA 단상 UPS 서버와 네트워크 장비
Ultron 최대 500kVA 삼상 온라인 UPS 데이터 센터와 산업 장비
Modulon 최대 200kVA 삼상 모듈러 온라인 UPS 단일 랙으로 확장성 및 리던던시 제공

Delta UPS 시스템의 특징은 다음과 같습니다:

  • 앞선 AC-AC 효율
  • 완벽한 리던던시 설계와 구성
  • 높은 입출력 역률
  • 낮은 iTHD
  • 추가적인 하드웨어가 필요없는 용이한 확장성
bg-right-shadow
UPS 솔루션
Delta UPS Amplon family Delta UPS - Ultron family Delta UPS - Modulon family
Amplon 제품군 Ultron 제품군 Modulon 제품군
최대 10kVA
서버와 네트워크 장비
최대 500kVA
데이터 센터와 산업 장비
최대 200kVA
단일 랙으로 확장성 및 리던던시 제공
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey