Produktportfolio

Newsletter abonnieren

Dreiphasige USV-Lösungen, DPS-Serie, 60/80/100/120kVA

Technische Spezifikationen

Abgekündigtes Produkt :
Empfohlenes Nachfolgeprodukt HPH 60/80/100/120 kW.
 
Modell
DPS-60K / DPS-80K / DPS-100K / DPS-120K
Nennleistung
[60K]: 60kVA/54kW
 
[80K]: 80kVA/72kW
 
[100K]: 100kVA/90kW
 
[120K]: 120kVA/108kW
Eingang
 
Nennspannung
380/220 V, 400/230 V (3-phasig, 4-adrig + G)
Spannungsbereich
-45% ~ 20% (208 ~ 477 Vac) *1
Stromklirrfaktor
≤ 3% *2
Leistungsfaktor
> 0,99
Frequenz
50/60 ± 5 Hz
Ausgang
 
Spannung
380/220 V, 400/230 V (3-phasig, 4-adrig+G)
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Spannungsklirrfaktor
≤ 3% (lineare Last)
Spannungsregulierung
± 1% (statisch)
Frequenz
50/60 ± 0,05 Hz
Überlastfähigkeit
≤ 125%: 10 Minuten
 
≤ 150%: 1 Minute
Display
Mimic LCD unterstützt mehrere Sprachen und LED-Anzeige
Schnittstelle
 
Standard
RS232 x 1, Smart Slot x 2, Ausgang mit potenzialfreiem Kontakt x 6, Eingang mit potenzialfreiem Kontakt x 7, Parallelport x 2
Peripherie-Management
SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-I/O-Steuerungskarte, EnviroProbe
Konformität
 
Sicherheit & EMV
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
Effizienz
 
AC-AC
bis 94%
ECO Modus
bis 97%
Umgebung
 
Betriebstemperatur
0 ~ 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 ~ 90% (nicht kondensierend)
Hörbarer Geräuschpegel
[60K]: 70 dBA
(bei 1 m Höhe)
[80K/100K]: 72 dBA
 
[120K]: 73 dBA
Weitere Merkmale
 
Parallele Redundanz & Erweiterung
ja (bis 4 Einheiten)
Notausschaltung
ja (lokal und remote)
Ereignisprotokoll
500 Einträge
Physische Eigenschaften
 
Abmessungen (BxTxH)
520 x 975 x 1695 mm
Gewicht
[60K]: 300 kg
 
[80K]: 330 kg
 
[100K]: 360 kg
 
[120K]: 390 kg
*1: Wenn die Speisespannung 208 ~ 300 Vac beträgt, liegt die Langzeitbelastung zwischen 70 und 100 % der USV-Kapazität.
*2: Wenn der Eingangsklirrfaktor unter 1 % liegt.

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

top